Akasztós adapter görgősínekhez acél 10448-51-447828
- Tartozékok görgősínekhez
Sales unit
6,57 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Suspension bracket
Version 1
for roller rails
Version 2
with stop
Form
B
Main
material
steel
H=Height
78,7
UNSPSC Code
31161505
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
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Az akasztós adapterek görgősín alumínium profilok beakasztására szolgálnak kör keresztmetszetű profilokba.
Az akasztós adapterek szerelőkészletet is tartalmaznak.
Az akasztós adapterek szerelőkészletet is tartalmaznak.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.