text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Alumínium profil
Kivitel 2
i típus
B=Szélesség
80
H=Magasság
40
L=Hossz
6000
F1 max. kN
5
Horonyszélesség
8
Profil
40x80
UNSPSC Code
31161501
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
Alumínium, EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Kivitel
nemesített, hőkezelt, natúreloxált.
További információk
Alumínium profil általános szerkezetekhez.
Egyedi igényre
Sarokvágások 15°, 30° és 45°.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought