text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Aluminium profile
Version 2
Type I
B=Width
40
H=Height
40
L=Length
6000
F1 max. kN
2,5
Profile
40x40
Slot width
8
UNSPSC Code
31161501
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
Description

Anyag
Alumínium, EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Kivitel
nemesített, hőkezelt, natúreloxált.
További információk
Alumínium profil általános szerkezetekhez.
Egyedi igényre
Sarokvágások 15°, 30° és 45°.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak