Alumínium profil 10048-084040X5000
- Általános szerkezetekhez
- Kompatibilis az összes szokványos profilos rendszerrel
- Karcálló és korrózió ellen védett
- Moduláris sokoldalúság széleskörű tartozékok révén
- Melegen edzett
Sales unit
159,87 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Alumínium profil
Kivitel 2
i típus
B=Szélesség
40
H=Magasság
40
L=Hossz
5000
F1 max.
kN
2,5
Horonyszélesség
8
Profil
40x40
UNSPSC Code
31161501
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
Description
Anyag
Alumínium, EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Kivitel
nemesített, hőkezelt, natúreloxált.
További információk
Alumínium profil általános szerkezetekhez.
Egyedi igényre
Sarokvágások 15°, 30° és 45°.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.