text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Sínösszekötő
Kivitel 1
41-es rendszer
Kivitel 2
keresztirányú
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
tűzi horganyzott
UNSPSC Code
39121708
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
Acél.
Kivitel
Tűzihorganyzott.
Csavarok és menetes lemezek, galvanikusan horganyzott.
További információk
Előre összeszerelt kötőelem két szerelősín egyszerű összekötéséhez.

A sínösszekötő lehetővé teszi a sínek pontos egymáshoz igazítását. Erőzáró csatlakozás a sínprofilba történő behelyezéssel és négy csavar és menetes lemezek segítségével történő beszorítással.

Alkalmas szerelőprofilokhoz, 41-es rendszer (41/22 és 41/41).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak