text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Konzol
Kivitel 1
41-es rendszer
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
galvanikusan horganyzott
L=Hossz
300
Terhelés F1 max. (kN)
1,38
Terhelés F2 max. (kN)
2,75
Terhelés F3 max. (kN)
1,38
Terhelés F4 max. (kN)
0,9
UNSPSC Code
39121708
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
Acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott.
További információk
Univerzálisan alkalmazható konzolok csővezetékek, gépegységek és sok más alkatrészek rögzítésére. Az alaplapon lévő oválfuratok lépcsőzetes elrendezése lehetővé teszi a konzol optimális beállítását.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought