text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Joint angle
Version 2
Type I
Main material
zinc
B=Width
24
BN=For slot
6
H=Height
27
L=Length
27
A
15
A1
6,3
A2
3
A3
5,7
D
7
D1
6,5
T
5
Type
I
UNSPSC Code
31161502
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description

Anyag
Gömbcsukló, cink présöntvény.
Csapágypersely, acél.
Kivitel
Gömbcsukló, alumínium színre festett.
Csapágypersely, horganyzott.
További információk
A gömbcsuklók alkalmasak két, azonos típussorozatú profil összekötésére, amelyek az oldalfelületeikkel érintkeznek ás tetszőleges szögben keresztezik egymást.

A gömbcsukló ennek során rögzített forgáspontként szolgál a keresztező profilok számára. Meghúzott csavar esetén a csapágypersely körüli forgáshelyzet szabad mozgása megmarad.

A gömbcsuklókat főként szorító szögvassal használatosak.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak