text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Összekötő készlet
Kivitel 1
automata
D=Menet
10
Horonyszélesség
6
L
27
SW
4
Típus
I
UNSPSC Code
31161502
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
Material
Steel.
Version
Galvanised.
Note
The connecting sets are used to connect two aluminium profiles at right angles. They allow free position of the profiles.

No profile machining is necessary. The connector is screwed into the profile slot from the front (left-hand thread). The connector has a self-tapping thread. The use of lubricants is recommended.

Connecting sets automatic should always be used opposite each other in pairs.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought