text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Monitortartó
Kivitel 1
tartókar, kettős
Alaptest anyaga
termoplaszt
Komponens anyaga
alumínium
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
Nagy szilárdságú termoplaszt / alumínium anyagkeverék.
Kivitel
fekete / fémtiszta.
További információk
Az iparban használatos monitorokhoz és érintőpanelekhez három különböző alaptartót kínálunk: 

Kompakt:
helytakarékos, 60°-os elfordulási tartományt tesz lehetővé. Max. 10 kg-os terhelésekhez (statikus). Univerzális csavaros lemezzel. Az alaptartó alkalmas Ø30 mm átmérőjű kör keresztmetszetű csövek vagy 30x30 mm méretű négyszög keresztmetszetű csövek rögzítésére. Az opcióban kapható 29040-es szűkítőhüvelyekkel más keresztmetszetekhez is csatlakoztatható (Ø20 és 25 mm átmérőjű kör keresztmetszetű csövekhez, vagy 20x20 és 25x25 mm méretű négyszög keresztmetszetű csövekhez).

Forgó karimával:
rezgésálló, rögzíthető monitortartó, dőlésszög 90°-os tartományban, 15°-os lépésekben állítható. Monitorokhoz/kezelőeszközökhöz max. 25 kg súlyig (statikus). Univerzális csavaros lemezzel. Az alaptartó alkalmas Ø30 mm átmérőjű kör keresztmetszetű csövek. Az opcióban kapható 29042-es szűkítőhüvelyekkel más keresztmetszetekhez is csatlakoztatható (Ø20 és 25 mm átmérőjű kör keresztmetszetű csövekhez, vagy 20x20 mm méretű négyszög keresztmetszetű csövekhez).

Gömbcsuklóval:
60°-os elfordulási tartományt tesz lehetővé. Max. 10 kg-os terhelésekhez (statikus). Univerzális csavaros lemezzel. Az alaptartó alkalmas Ø30 mm átmérőjű kör keresztmetszetű csövek. Az opcióban kapható 29042-es szűkítőhüvelyekkel más keresztmetszetekhez is csatlakoztatható (Ø20 és 25 mm átmérőjű kör keresztmetszetű csövekhez, vagy 20x20 mm méretű négyszög keresztmetszetű csövekhez).

A különböző elhelyezésekhez opcionálisan fali konzolok, profilos konzolok, egyszeres/kettős tartókarok, táblagép tartó, billentyűzet tartó, vagy. VESA 50/75 vagy 75/100 csatlakozólemezek állnak rendelkezésre.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak