text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Termoplaszt szorítócsatlakozó.
Alumínium karima.
Kivitel
Fekete szorítócsatlakozó.
Fémtiszta karima.
További információk
60°-os billentési tartományt biztosít. Max. 10 kg terheléshez (statikus). Univerzális csavarlemezzel. Az alapkivitelű tartó Ø30 mm átmérőjű kör keresztmetszetű csöveken történő rögzítésre alkalmas.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought