text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Monitortartó
Kivitel 1
csatlakozólemez, vesa
Alaptest anyaga
alumínium
Méret
75/100
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
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Csatlakozólemez a VESA-szabvány szerint, 75/100 (75 x 75 mm vagy 100 x 100 mm méretű rögzítőfurat-sablon).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak