- Horonycsapokkal a talplemez a profilok oldalára is felcsavarozható
- Alumínium profilok tartós csatlakozása a padlóhoz
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
horganyzott vagy fekete porszórt bevonattal.
További információk
Padlókonzol alumínium profilok közvetlenül a padlóra történő rögzítéséhez. A padlókonzol a horonyanyákkal együtt a profilok oldalához csavarozható.
A alak a 40-es profiltól.
B alak a 45-ös profiltól.
A alak a 40-es profiltól.
B alak a 45-ös profiltól.
Egyedi igényre
További felületek és színek.
Accessory
Horonyanyák 07071, 07073, 07075, 07077, 07078.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.