Padlókonzol acél fekete porszórt 10253-2122160042
- Horonycsapokkal a talplemez a profilok oldalára is felcsavarozható
- Alumínium profilok tartós csatlakozása a padlóhoz
Mennyiségi egység
12,85 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Padlókonzol
Kivitel 2
i és b típus
Alak
B
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
porszórt
Alaptest
színe
fekete
B=Szélesség
42
H=Magasság
160
L=Hossz
90
B1
9
B2
9
H1
64,5
H2
31
H3
24
H4
31
L1
13
L2
31
UNSPSC Code
31161502
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
horganyzott vagy fekete porszórt bevonattal.
További információk
Padlókonzol alumínium profilok közvetlenül a padlóra történő rögzítéséhez. A padlókonzol a horonyanyákkal együtt a profilok oldalához csavarozható.
A alak a 40-es profiltól.
B alak a 45-ös profiltól.
A alak a 40-es profiltól.
B alak a 45-ös profiltól.
Egyedi igényre
További felületek és színek.
Accessory
Horonyanyák 07071, 07073, 07075, 07077, 07078.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.