Oszloptartó konzolok alumínium fémtiszta 10254-20-14545150150
- Horonycsapokkal a talplemez a profilok oldalára is felcsavarozható
- Alumínium profilok tartós csatlakozása a padlóhoz
Mennyiségi egység
29,69 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Oszloptartó konzolok
Kivitel 2
B típus
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
fémtiszta
B=Szélesség
150
D=átmérő
8,5
G=Menet
M8
H=Magasság
100
L=Hossz
150
B1
45,3
B2
55
B3
128
D1
12
H1
60
H2
28,4
L1
45,3
L2
55
L3
128
L4
120
Profil
45x45
UNSPSC Code
31161505
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
Alumínium présöntvény.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Az oszloptartó konzolok tartják a profilokat, ily módon közvetlenül a talajhoz rögzíthetők és az oszlopok felállíthatók.
Az oszloptartó konzolok a 07079-es dupla horonyanyákkal együtt használhatók.
Az oszloptartó konzolok a 07079-es dupla horonyanyákkal együtt használhatók.
Felszerelés
1. Helyezze az oszloptartó konzolt a kívánt pozícióba.
2. Helyezze a menetes csapokat a külső 4 furatba.
3. A konzol a két központi menet és a csavar segítségével optimálisan felállítható.
4. Helyezze be a dupla horonyanyákat és csavarokkal állítsa a kívánt helyzetbe.
5 Helyezze be az alumínium profilat és rögzítse a dupla horonyanyákkal és a csavarokkal.
2. Helyezze a menetes csapokat a külső 4 furatba.
3. A konzol a két központi menet és a csavar segítségével optimálisan felállítható.
4. Helyezze be a dupla horonyanyákat és csavarokkal állítsa a kívánt helyzetbe.
5 Helyezze be az alumínium profilat és rögzítse a dupla horonyanyákkal és a csavarokkal.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.