text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
alumíniumszínű porszórt bevonattal.
További információk
Lábkonzolok az alumínium profil közvetlenül a padlóhoz történő rögzítéséhez. A lábkonzol a horonyanyákkal együtt a profilokra csavarozható.
Accessory
Horonyanyák 07071, 07073, 07075, 07077, 07078.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought