text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Lábkonzol
Kivitel 1
i és b típus
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
porszórt
Alaptest színe
alumínium színű
B=Szélesség
110
D=átmérő
13
H=Magasság
79
L=Hossz
110
B1
40
B2
85
H1
4
H2
15
H3
20
H4
15
H5
20
L1
40
L2
85
L3
4
L4
9
Profil
40x40
R
13
UNSPSC Code
31161505
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Acél.
Kivitel
alumíniumszínű porszórt bevonattal.
További információk
Lábkonzolok az alumínium profil közvetlenül a padlóhoz történő rögzítéséhez. A lábkonzol a horonyanyákkal együtt a profilokra csavarozható.
Accessory
Horonyanyák 07071, 07073, 07075, 07077, 07078.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak