text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Alumínium profil
Kivitel 2
B típus
B=Szélesség
90
H=Magasság
90
L=Hossz
2000
F1 max. kN
18
Horonyszélesség
10
Profil
90x90
UNSPSC Code
31161501
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
Description

Anyag
Alumínium, EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Kivitel
nemesített, hőkezelt, natúreloxált.
További információk
Alumínium profil általános szerkezetekhez.
Egyedi igényre
Sarokvágások 15°, 30° és 45°.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought