text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Alumínium, EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Kivitel
nemesített, hőkezelt, natúreloxált.
További információk
Alumínium profilok könnyű kivitelben, súlyoptimalizált szerkezetekhez.

A zárt oldalaknak köszönhetően nincs szükség takaróprofilokra. Megkönnyítik a tisztítást pl. a tisztaterekben, nincsenek zavaró élek, ezért esztétikus kivitelűek.
Egyedi igényre
Sarokvágások 15°, 30° és 45°.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought