Alumínium profil 10160-104545X2000
- Általános szerkezetekhez
- Kompatibilis az összes szokványos profilos rendszerrel
- Karcálló és korrózió ellen védett
- Moduláris sokoldalúság széleskörű tartozékok révén
- Melegen edzett
Sales unit
53,89 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Aluminium profile
Version 2
Type B
B=Width
45
H=Height
45
L=Length
2000
F1 max.
kN
12
Profile
45x45
Slot
width
10
UNSPSC Code
31161501
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
Description
Anyag
Alumínium, EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Kivitel
nemesített, hőkezelt, natúreloxált.
További információk
Alumínium profil általános szerkezetekhez.
Egyedi igényre
Sarokvágások 15°, 30° és 45°.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.