Talplemez horgany fekete porbevonatú 10347-1090902201
- Állítólábak, görgők, gyűrűs csavarok és egyéb elemek felfogására
- Horonycsapokkal a talplemez a profilok oldalára is felcsavarozható
- Kompatibilis minden hagyományos alumínium profillal
- Kivitel: fémtiszta vagy fekete porszórt
Mennyiségi egység
18,62 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Talplemez
Kivitel 2
B típus
Alaptest
anyaga
horgany
Alaptest
színe
fekete porbevonatú
B=Szélesség
90
BN=Horonyhoz
10
D=Menet
M20
H=Magasság
16
L=Hossz
90
A
45
D1
14,5
D2
20
Profil
90x90
Típus
B
UNSPSC Code
31161505
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
Cinkprésöntvény.
Kivitel
fémtiszta vagy fekete porszórt.
További információk
Állítólábak, görgők, gyűrűscsavarok és egyéb elemek felfogására. Hornybetétokkal a talplemez a profilok oldalára is felcsavarozható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.