text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Foot plate
Version 2
Type B
Main material
zinc
Main colour
black powder-coated
B=Width
45
BN=For slot
10
D=Thread
M16
H=Height
16
L=Length
90
A
45
D1
14,5
D2
20
Profile
45x90
Type
B
UNSPSC Code
31161505
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
Description

Anyag
Cinkprésöntvény.
Kivitel
fémtiszta vagy fekete porszórt.
További információk
Állítólábak, görgők, gyűrűscsavarok és egyéb elemek felfogására. Hornybetétokkal a talplemez a profilok oldalára is felcsavarozható.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought