text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Talplemez
Kivitel 2
B típus
Alaptest anyaga
horgany
Alaptest színe
fémtiszta
B=Szélesség
45
BN=Horonyhoz
10
D=Menet
M16
H=Magasság
16
L=Hossz
90
A
45
D1
14,5
D2
20
Profil
45x90
Típus
B
UNSPSC Code
31161505
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
Cinkprésöntvény.
Kivitel
fémtiszta vagy fekete porszórt.
További információk
Állítólábak, görgők, gyűrűscsavarok és egyéb elemek felfogására. Hornybetétokkal a talplemez a profilok oldalára is felcsavarozható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought