Szögvas alumínium 10252-104590
- Alkalmas profilszerkezetek merevítésére
- Rögzítőelem tetszőleges komponensekhez
- Kompatibilis minden hagyományos alumínium profillal
- Rögzítőanyag mellékelve
Mennyiségi egység
10,28 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szögvas
Kivitel 2
B típus
Alaptest
anyaga
alumínium
B=Szélesség
43
BN=Horonyhoz
10
H=Magasság
86
L=Hossz
86
A
79
A1
22
A2
39,5
A3
23
A4
67
A5
72
D
9
H1
90
Kivitel
45 x 90
N
10
T
9,5
Típus
B
UNSPSC Code
31161502
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
Alumínium présöntvény szögvas.
Acél csavarok és horonycsapok.
Poliamid takarósapka, üvegszövet
Acél csavarok és horonycsapok.
Poliamid takarósapka, üvegszövet
Kivitel
Szögvasak, fémtiszta.
Csavarok és horonybetétek, horganyzott.
Takarósapka, fekete.
Csavarok és horonybetétek, horganyzott.
Takarósapka, fekete.
További információk
Alkalmas profilszerkezetek merevítéséhez és profilok erőzáró kapcsolatához (megmunkálás nélkül). Tetszőleges komponensekhez rögzítőelemként is használható (pl. konzol).
A szögvasak központosító peckekkel rendelkeznek, amelyekkel pontos és elfordulás ellen biztosított szerelés végezhető. A központi peckek szükség szerint letörhetők, pl. lemezek szereléséhez. A nyitott oldal takarósapkával zárható le.
A szögvasak központosító peckekkel rendelkeznek, amelyekkel pontos és elfordulás ellen biztosított szerelés végezhető. A központi peckek szükség szerint letörhetők, pl. lemezek szereléséhez. A nyitott oldal takarósapkával zárható le.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.