Angle aluminium aluminium tone powder coated 10252-05-1090902
- Alkalmas profilszerkezetek merevítésére
- Rögzítőelem tetszőleges komponensekhez
- Kompatibilis minden hagyományos alumínium profillal
- Rögzítőanyag mellékelve
Sales unit
13,64 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Angle
Version 2
Type B
Main
material
aluminium
Surface finish
body
powder coated
Main
colour
aluminium tone
B=Width
88
BN=For slot
10
H=Height
86
L=Length
86
A
78,5
A1
21
A2
39
A3
22
A4
67
B1
45
D
9
N
10
T
10
Type
B
UNSPSC Code
27112100
Version
90x90
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Szögvasak, alumínium présöntvény.
Csavarok és horonycsapok, acél.
Csavarok és horonycsapok, acél.
Kivitel
Szögvasak, aluszínű.
Csavarok és horonycsapok, horganyzott.
Csavarok és horonycsapok, horganyzott.
További információk
Alkalmas profilszerkezetek merevítéséhez és profilok egymás közötti erőzáró, megmunkálás nélküli rögzítéséhez. Tetszőleges komponensekhez rögzítőelemként is használható (pl. konzol).
A szögvasak központosító peckekkel rendelkeznek, amelyekkel pontos és elfordulás ellen biztosított szerelés végezhető. A központosító peckek szükség esetében kijelölt helyen letörhetők, pl. lemezek szereléséhez. A nyitott oldal takarósapkával 10252-10 zárható.
A szögvasak központosító peckekkel rendelkeznek, amelyekkel pontos és elfordulás ellen biztosított szerelés végezhető. A központosító peckek szükség esetében kijelölt helyen letörhetők, pl. lemezek szereléséhez. A nyitott oldal takarósapkával 10252-10 zárható.
Accessory
Takarósapkák 10252-10.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.