text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kocka-összekötő készlet
Horonyszélesség
10
Kivitel
3-D
Típus
B
UNSPSC Code
31161502
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
Kocka, alumínium présöntvény.
Csavarok,acél.
Takarósapkák, poliamid.
Kivitel
Alumínium, fémtiszta.
Csavarok önmetsző menettel.
Takarósapkák, fekete.
További információk
A kocka-összekötőkkel két, ill. három profil homlokoldali kapcsolata valósítható meg. A kocka-összekötők vezető peckekkel rendelkeznek, amelyek tökéletes és biztonságos szerelést biztosítanak. A csavarozás a profilon önmetsző menetes csavarokkal történik. A nyitott furatok a takarósapkákkal zárhatók le.

A derékszögben álló profilhornyok szabadok maradnak. A felületi elemek ezáltal minden további megmunkálás nélkül felfoghatók a profilhornyokba.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak