Csavar 10228-1012
- Ideális rögzítésekhez szögvas nélkül
Mennyiségi egység
0,98 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csavar
D
S12
Horonyszélesség
10
SW
Torx T50
Típus
B
UNSPSC Code
31161502
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Önmetsző menetes csavarok homlokoldali magfurathoz. Ideális szögvas nélküli vagy alacsony terhelésnek kitett további összekötők rögzítéséhez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.