text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kötlemez
Kivitel 2
i típus
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
porszórt
Alaptest színe
alumínium színű
B=Szélesség
40
BN=Horonyhoz
8/10
L=Hossz
80
T=magasság
5
A
40
D alábbi csavarhoz
M8
Típus
B & I
UNSPSC Code
31161502
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
fekete, alumíniumszínű, porszórt vagy horganyzott.
További információk
Univerzális rögzítőelem profilok, felületei elemek vagy light polcokhoz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought