text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Kötlemez
Kivitel 2
i típus
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
porszórt
Alaptest színe
alumínium színű
B=Szélesség
30
BN=Horonyhoz
6
L=Hossz
60
T=magasság
3
A
30
D alábbi csavarhoz
M6
Típus
I
UNSPSC Code
31161502
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Acél.
Kivitel
fekete, alumíniumszínű, porszórt vagy horganyzott.
További információk
Univerzális rögzítőelem profilok, felületei elemek vagy light polcokhoz.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought