text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Összekötő készlet
Kivitel 1
központi
A
22,5
D2
9,8
Horonyszélesség
10
Kivitel
0°
Típus
B
UNSPSC Code
31161502
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Az összekötő egységek kiválóan alkalmasak két alumínium profil derékszögű kapcsolatához. Az összekötő egységek lehetővé teszik a profilok szabad pozicionálását. A derékszögben álló profilhornyok szabadok maradnak. A felületi elemek ezáltal minden további megmunkálás nélkül felfoghatók a profilhornyokba.

A kisebb szorítóerő és a hiányzó elfordulás elleni biztosítás miatt ezek az összekötő egységek csak felületi elemekkel és alacsony terhelésű szerkezetek esetén használhatók.

Csekély időráfordítás. A szereléshez egy furatot kell elhelyezni a profilban. A kisebb csapátmérő miatt a horony nem sérül és egy takaróprofillal teljes mértékben eltakarható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought