text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Swivel castor
Version 1
with stop-fix locking system
Version 2
for hygienic area
Product type
with tread
Main material
stainless steel
Component material
thermoplastic
B=belt width
45
D=roller diameter
160
H=total height
195
A
54
D1
13
D2
88
Kind of fastening
bolt hole
Permissible load kg
300
R
134
Steel code
1.4301
Wheel bearing
Plain bearing
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
1.4301 nemesacél ház.

Minőségi termoplasztikus poliuretán kerekek.

Minőségi poliamid keréktestek.

Kivitel
Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban. Kerekek siklócsapággyal.
További információk
Keréktengely, csavarozott.
Kullanım
A szigorú higiéniai előírásoknak megfelelő területeken a terhek zajcsillapított módon és maximális kényelemmel szállíthatók.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C – +70 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought