text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Fixed castor
Version 1
without locking system
Main material
polyamide
Component material
stainless steel
B=belt width
50
D=roller diameter
150
H=total height
190
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
Kind of fastening
mounting plate
L
140
L1
105
Permissible load kg
300
Steel code
1.4301
Wheel bearing
Plain bearing
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
Description

Anyag

1.4301 nemesacél ház.
Minőségi, törésálló poliamid kerekek.

Kivitel
Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban. Kerekek siklócsapággyal.
További információk
Csavarozott keréktengely.
Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.
Simára köszörült felület.
Rozsdamentes.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C és +80 °C között.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak