Anyag
Keréktest, alumínium.
Futófelület, rugalmas tömörgumi.
Futófelület, rugalmas tömörgumi.
Kivitel
Rugalmas tömörgumi, szürke.
Több
Kevesebbet
Leírás
Termékleírás
Az alumínium keréktesttel (55 Shore A) rendelkező rugalmas tömörgumi kerekek kényelmesen mozgathatók és kiváló zajcsillapítást biztosítanak. A szürke, nyommentes futófelületet az alumínium keréktestre vulkanizált. Rendkívül padlókímélő.
Anyag
Keréktest, alumínium.
Futófelület, rugalmas tömörgumi.
Futófelület, rugalmas tömörgumi.
Kivitel
Rugalmas tömörgumi, szürke.
További információk
A kerekek nagy vegyszerállósággal rendelkeznek számos agresszív közeggel szemben, viszont az olajokkal szemben nem.
A teherbírás 60 °C feletti hőmérsékleten csökken.
A teherbírás 60 °C feletti hőmérsékleten csökken.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Accessory
95026 Acéllemez vezető- és bakgörgők lágygumi abroncsokkal.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.