Poliamid kerék ház nélkül polipropilén 95056-21-050190
- Elektromos vezetőképességű
- Csekély gördülőellenállás
- Alacsony forgási ellenállás
- Kiváló kémiai ellenállóképesség
Sales unit
3,60 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Polyamide wheel
Version 1
without housing
Version 2
electrically conductive
Form
A
Form definition
Plain bearing
Product type
with tread
Main
material
polypropylene
B=belt width
19
D=roller diameter
50
B1
22
D1
8
Material
tread
Rubber elastomer
Permissible
load
kg
50
UNSPSC Code
31161550
Wheel
bearing
Plain bearing
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Termékleírás
Az elektromos vezetőképességű polipropilén kerekek gumi futófelülettel rendelkeznek, minimális gördülési ellenállást és nyommentes futást biztosítanak a kiváló minőségű termoplasztikus gumi-elasztomer (TPE) futófelületnek (85 Shore A) köszönhetően. A törésálló polipropilén keréktest stabilitást és nagyfokú vegyszerállóságot nyújt.
Anyag
Keréktest, polipropilén.
Futófelület, gumi-elasztomer (TPE).
Futófelület, gumi-elasztomer (TPE).
Kivitel
Polipropilén, fekete.
Gumi-elasztomer, szürke.
Gumi-elasztomer, szürke.
További információk
A kerekek nagy vegyszerállósággal rendelkeznek számos agresszív közeggel szemben, viszont az olajokkal szemben nem.
A teherbírás 30 °C feletti hőmérsékleten csökken.
A teherbírás 30 °C feletti hőmérsékleten csökken.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C ... +60 °C.
Accessory
95010 Készülék vezető- és bakgörgők, elektromos vezetőképességű, gumi futófelület, standard kivitelben.
95012 Acéllemez vezető- és bakgörgők, elektromos vezetőképességű, gumi futófelület, nagy teherbírású kivitelben.
95016 Acéllemez vezető- és bakgörgők, elektromos vezetőképességű, gumi futófelület, standard kivitelben.
95046 Készülék vezető- és bakgörgők, acél, TPE futófelület elektromos vezetőképességű, alumínium profilokhoz.
95012 Acéllemez vezető- és bakgörgők, elektromos vezetőképességű, gumi futófelület, nagy teherbírású kivitelben.
95016 Acéllemez vezető- és bakgörgők, elektromos vezetőképességű, gumi futófelület, standard kivitelben.
95046 Készülék vezető- és bakgörgők, acél, TPE futófelület elektromos vezetőképességű, alumínium profilokhoz.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.