Poliamid kerék ház nélkül poliamid 95056-10-2005020
- Nagyfokú menetkényelem
- Alacsony gördülési és forgási ellenállás
- Padlókímélő
- Csendes futás
Mennyiségi egység
73,08 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Poliamid kerék
Kivitel 1
ház nélkül
Kivitel 2
nagy terhelés
Terméktípus
futófelülettel
Alaptest
anyaga
poliamid
B=hevederszélesség
50
D=görgőátmérő
200
B1
60
D1
20
Futófelület
anyaga
Poliuretán
Kerékcsapágyazás
siklócsapágyak
Terhelhetőség
kg
550
UNSPSC Code
31161550
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
A nagy teherbírású poliamid kerekek poliuretán futófelülettel rendelkeznek, a nagy teherbírású kivitel kék színű, termoplasztikus poliuretán TPU futófelület (80 Shore A) és törésálló poliamid keréktest kombinációja. Kiváló menetkomfortot, minimális gördülési ellenállást és rendkívül csendes és padlókímélő futást biztosítanak.
Anyag
Keréktest, poliamid.
Futófelület, termoplasztikus poliuretán (TPU).
Futófelület, termoplasztikus poliuretán (TPU).
Kivitel
Poliamid, fehér.
Poliuretán, kék.
Poliuretán, kék.
További információk
A kerekek nagy vegyszerállósággal rendelkeznek számos agresszív közeggel szemben.
A teherbírás 35 °C feletti hőmérsékleten csökken.
A teherbírás 35 °C feletti hőmérsékleten csökken.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +70 °C-ig.
Rövid ideig akár +90 °C-ig.
Rövid ideig akár +90 °C-ig.
Accessory
95046 Acéllemez vezető és bakgörgők higiéniai területekre.
95046-01 Vezető- és bakgörgők, nemesacél, higiéniai területekre.
95046-02 Vezetőgörgők, nemesacél, hátfurattal, poliuretán futófelülettel, higiéniai területekre.
95046-01 Vezető- és bakgörgők, nemesacél, higiéniai területekre.
95046-02 Vezetőgörgők, nemesacél, hátfurattal, poliuretán futófelülettel, higiéniai területekre.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.