Anyag
Keréktest, poliamid.
Futófelület, termoplasztikus poliuretán (TPU).
Futófelület, termoplasztikus poliuretán (TPU).
Kivitel
Poliamid, fehér.
Poliuretán, kék.
Poliuretán, kék.
Több
Kevesebbet
Leírás
Termékleírás
A nagy teherbírású poliamid kerekek poliuretán futófelülettel rendelkeznek, a nagy teherbírású kivitel kék színű, termoplasztikus poliuretán TPU futófelület (80 Shore A) és törésálló poliamid keréktest kombinációja. Kiváló menetkomfortot, minimális gördülési ellenállást és rendkívül csendes és padlókímélő futást biztosítanak.
Anyag
Keréktest, poliamid.
Futófelület, termoplasztikus poliuretán (TPU).
Futófelület, termoplasztikus poliuretán (TPU).
Kivitel
Poliamid, fehér.
Poliuretán, kék.
Poliuretán, kék.
További információk
A kerekek nagy vegyszerállósággal rendelkeznek számos agresszív közeggel szemben.
A teherbírás 35 °C feletti hőmérsékleten csökken.
A teherbírás 35 °C feletti hőmérsékleten csökken.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +70 °C-ig.
Rövid ideig akár +90 °C-ig.
Rövid ideig akár +90 °C-ig.
Accessory
95046 Acéllemez vezető és bakgörgők higiéniai területekre.
95046-01 Vezető- és bakgörgők, nemesacél, higiéniai területekre.
95046-02 Vezetőgörgők, nemesacél, hátfurattal, poliuretán futófelülettel, higiéniai területekre.
95046-01 Vezető- és bakgörgők, nemesacél, higiéniai területekre.
95046-02 Vezetőgörgők, nemesacél, hátfurattal, poliuretán futófelülettel, higiéniai területekre.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.