text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Poliamid kerék
Kivitel 1
ház nélkül
Kivitel 2
nagy terhelés
Terméktípus
futófelülettel
Alaptest anyaga
poliamid
B=hevederszélesség
35
D=görgőátmérő
100
B1
45
D1
15
Futófelület anyaga
Poliuretán
Kerékcsapágyazás
siklócsapágyak
Terhelhetőség kg
200
UNSPSC Code
31161550
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
A nagy teherbírású poliamid kerekek poliuretán futófelülettel rendelkeznek, a nagy teherbírású kivitel kék színű, termoplasztikus poliuretán TPU futófelület (80 Shore A) és törésálló poliamid keréktest kombinációja. Kiváló menetkomfortot, minimális gördülési ellenállást és rendkívül csendes és padlókímélő futást biztosítanak.
Anyag
Keréktest, poliamid.
Futófelület, termoplasztikus poliuretán (TPU).
Kivitel
Poliamid, fehér.
Poliuretán, kék.
További információk
A kerekek nagy vegyszerállósággal rendelkeznek számos agresszív közeggel szemben.

A teherbírás 35 °C feletti hőmérsékleten csökken.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +70 °C-ig.
Rövid ideig akár +90 °C-ig.
Accessory
95046 Acéllemez vezető és bakgörgők higiéniai területekre.
95046-01 Vezető- és bakgörgők, nemesacél, higiéniai területekre.
95046-02 Vezetőgörgők, nemesacél, hátfurattal, poliuretán futófelülettel, higiéniai területekre.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak