text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Polyamide wheel
Version 1
heavy-duty version
Version 2
with ball bearing
Form
B
Form definition
Ball bearing
Product type
heavy-duty version
Main material
polyamide
B=belt width
65
D=roller diameter
250
B1
65
D1
25
Permissible load kg
2000
UNSPSC Code
31161550
Wheel bearing
Ball bearing
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
Description

Anyag
Poliamid.
További információk
A poliamid kerekek törésállóak, korrózióállóak, ütésállóak és vegyszerállóak. Ezenkívül a kerekek rendkívül kopásállóak és alacsony gördülőellenállással rendelkeznek.
Megfelelő kerekek 95040.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak