Poliamid kerék nehéz kivitel poliamid 95064-125401
- Törésálló
- Ütés- és lökésálló
- Kémiailag ellenálló
- Rendkívüli kopásállóság
- 95040 acéllemez vezető- és bakgörgőkhöz
Sales unit
69,61 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Polyamide wheel
Version 1
heavy-duty version
Version 2
with ball bearing
Form
B
Form definition
Ball bearing
Product type
heavy-duty version
Main
material
polyamide
B=belt width
40
D=roller diameter
125
B1
45
D1
20
Permissible
load
kg
700
UNSPSC Code
31161550
Wheel
bearing
Ball bearing
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
Description
Anyag
Poliamid.
További információk
A poliamid kerekek törésállóak, korrózióállóak, ütésállóak és vegyszerállóak. Ezenkívül a kerekek rendkívül kopásállóak és alacsony gördülőellenállással rendelkeznek.
Megfelelő kerekek 95040.
Megfelelő kerekek 95040.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.