text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Görgősláb
Kivitel 1
stop-fix rögzítő rendszerrel
Kivitel 2
higiéniai területre
Terméktípus
futófelülettel
Alaptest anyaga
termoplaszt
Komponens anyaga
nemesacél
B=hevederszélesség
40
D=görgőátmérő
125
H=Teljes magasság
150
A
40
Acélkulcs
1.4301
B1
60
B2
55
B3
85
D1
9
Kerékcsapágyazás
siklócsapágyak
L
100
L1
80
L2
76
R
102,5
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség kg
250
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
1.4301 nemesacél ház.

Minőségi termoplasztikus poliuretán kerekek.

Minőségi poliamid keréktestek.

Kivitel
Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban. Kerekek siklócsapággyal.
További információk
Csavarozott keréktengely.
Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.
Kullanım
A szigorú higiéniai előírásoknak megfelelő területeken a terhek zajcsillapított módon és maximális kényelemmel szállíthatók.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C – +70 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought