Görgősláb rögzítő rendszer nélkül termoplaszt 95046-01-21200050
- Higiéniai területeken való használatra alkalmas
- Optikailag észlelhető
- Zajcsillapító
- Nagyfokú menetkényelem
- Alacsony gördülési és forgási ellenállás
Sales unit
265,81 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Swivel castor
Version 1
without locking system
Version 2
for hygienic area
Product type
with tread
Main
material
thermoplastic
Component
material
stainless steel
B=belt width
50
D=roller diameter
200
H=total height
235
A
65
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
Kind of fastening
mounting plate
L
140
L1
105
Permissible
load
kg
400
R
165
Steel code
1.4301
Wheel
bearing
Plain bearing
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
Description
Anyag
1.4301 nemesacél ház.
Minőségi termoplasztikus poliuretán kerekek.
Minőségi poliamid keréktestek.
Kivitel
Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban. Kerekek siklócsapággyal.
További információk
Csavarozott keréktengely.
Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.
Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.
Kullanım
A szigorú higiéniai előírásoknak megfelelő területeken a terhek zajcsillapított módon és maximális kényelemmel szállíthatók.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C – +70 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.