text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nagy teherbírású kerék
Kivitel 1
ház nélkül
Terméktípus
futófelülettel
Alaptest anyaga
acél
B=hevederszélesség
27
D=görgőátmérő
35
B1
30
D1
6
Futófelület anyaga
Poliuretán
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
Terhelhetőség kg
100
UNSPSC Code
31161550
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
A poliuretán futófelülettel és acél keréktesttel (92 Shore A) rendelkező nagy teherbírású kerekeket magas kopásállóság és alacsony gördülési ellenállás jellemzi. A világosbarna, nyommentes poliuretán futófelület tartósan kötődik az acél keréktesthez. A kerekek tökéletesen alkalmasak nehéz terhek és igényes ipari padlóviszonyok esetében.
Anyag
Keréktest, acél.
Futófelület, poliuretán.
Kivitel
Poliuretán, világosbarna.
További információk
A kerekek nagy vegyszerállósággal rendelkeznek számos agresszív közeggel szemben.

A teherbírás 40 °C feletti hőmérsékleten csökken.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +70 °C-ig.
Rövid ideig akár +90 °C-ig.
Accessory
95045 Acéllemez vezetőgörgők kompakt kivitelben.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought