Heavy-load roller without locking system polyurethane 95059-0857525
- Nagyon jó rugalmas visszahúzódási képesség hosszabb állásidők esetén
- Magas vágó- és továbbszakadási szilárdság
- Csekély gördülőellenállás
- Kopásálló
- Halk és padlókímélő
Sales unit
47,69 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Heavy-load roller
Version 1
without locking system
Version 2
without housing
Main
material
polyurethane
B=belt width
75
D=roller diameter
85
B1
80
D1
25
Permissible
load
kg
570
UNSPSC Code
31161550
Wheel
bearing
Ball bearing
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
Description
Anyag
Keréktest, acélcső, golyóscsapággyal. Futófelület, Extrathane, 92° Shore A.
További információk
Golyóscsapágy, fröccsenő víz ellen védett. A futófelület a golyóscsapágyra van ráöntve. Ezek a kerekek kopásállóak, nem hagynak nyomot, padlókímélőek, zajmentesek, rugalmasak és hosszabb állásidők esetén rendkívül alaktartóak, valamint magas vágó- és szakítószilárdsággal és csekély gördülőellenállással rendelkeznek.
Alkalmazási terület: emelőkocsik, villástargoncák, stb.
További méretek érdeklődésre.
Alkalmazási terület: emelőkocsik, villástargoncák, stb.
További méretek érdeklődésre.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.