text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Görgősláb
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Kivitel 2
alumínium profilokhoz
Alak
B
Alaptest anyaga
termoplaszt
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
galvanikusan horganyzott
B=hevederszélesség
32
D=görgőátmérő
125
H=Teljes magasság
161
L=Hossz
120
A
40
B1
40
D1
8,5
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L1
80
R
102,5
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség kg
120
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Az alumínium profilrendszerek a modern gép-, berendezés- és készülékgyártásban használható elemek. Az alumíniumprofilokhoz készült görgőket sokoldalúan alkalmazhatók és felhasználóbarát tulajdonságukkal tűnek ki. A kialakítás az egyszerűség és a funkcionalitás lényegét testesíti meg.
Anyag
Ház, acéllemez.
Kerekek termoplasztikus gumi-elasztomerből (TPE).
Keréktest, polipropilén.
Kivitel
Acéllemez, galvanikusan horganyzott, kékre passzivált és Cr6-mentes.
Termoplasztikus gumi-elasztomer (TPE), szürke.
Polipropilen, ezüstszürke.
További információk
A két speciális kivitelű rögzítőlemezzel szinte univerzálisan alkalmazható bármely alumíniumprofilhoz. A standard termékválaszték különböző görgőket tartalmaz, mint pl. bakgörgőket vagy vezetőgörgőket fékkel vagy anélkül.
A görgők nagy vegyszerállósággal rendelkeznek különböző maró közegekkel szemben.
A kiváló minőségű termoplasztikus polipropilénből (TPE) készült futófelület 85  Shore A keménységű és a polipropilén keréktestre fröccsentéssel viszik fel. A futófelület nem hagy nyomot, a keréktesttel nem oldható, anyagzáró kötést képez. A termoplasztikus gumi-elasztomerből készült görgők rendkívül alacsony gördülési és fordulási ellenállással rendelkeznek.
Kullanım
A termoplasztikus gumi-elasztomerből készült futófelülettel rendelkező kerekeket és görgőket gyakran üzem- és üzletberendezéseknél használják, pl. képernyőtartókhoz. További felhasználási területek többek között orvosi készülékek, mérő- és bevizsgáló készülékek, valamint munka- és szerelőhelyek.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +60 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak