text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Lifting castor
Version 1
with locking system
Main material
polyamide
Component material
aluminium
B=belt width
29
D=roller diameter
63
H=total height
104
A
46
B1
-
B2
-
B3
85
D1
M12x15
H1
119
Kind of fastening
bolt hole
L
-
L1
-
Permissible load kg
500
R
77,5
SW
65
Wheel bearing
Plain bearing
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
Description

Anyag
Ház, alumínium présöntvény.
Görgő, törésmentes poliamid 6, 70° Shore D.
Állítóláb, kemény gumi.
Kivitel
Ház, porbevonatú, elefántcsont.
Acél elemek, horganyzott, kék passzivált.
Görgő, állítóláb, fekete.
További információk
Emelőgörgő integrál állítólábbal. Tömített golyóscsapágyazással a forgókoszorúban. Magasságállítás 13-as villáskulccsal vagy integrált állítókerékkel. Keréktengely, csavarozott.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak