text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Görgősláb
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Kivitel 2
lágygumi-abronccsal
Terméktípus
elasztikus tömör gumi abroncs
Alaptest anyaga
acél
Komponens anyaga
gumi
B=hevederszélesség
40
D=görgőátmérő
125
H=Teljes magasság
150
A
40
D1
13
D2
70
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
R
102,5
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség kg
150
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
Acéllemez ház.
Minőségi elasztikus tömör gumi kerekek.
Minőségi, törésálló poliamid vagy alumínium présöntvény keréktestek.
Kivitel
Préselt ház. Vezetőgörgő ház kettős golyóscsapágyazással a fordítókeresztben. Kerekek golyóscsapággyal.
További információk
Csavarozott keréktengely.
Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.
Kullanım
Maximális vezetési kényelem, a szállított áru rezgésének kiváló csillapítása. Az észrevehető zajcsökkentést az új lágygumi sorozat minden alkalmazásban képes biztosítani.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C és +80 °C között.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought