Görgősláb rögzítő rendszer nélkül poliuretán 95024-12535
- Vezető görgő 2-szeres golyóscsapágyazással
- Kerekek siklócsapággyal
- Acéllemez ház
- Poliamid felni
- Poliuretán futófelület, nyommentes
Sales unit
43,10 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Swivel castor
Version 1
without locking system
Main
material
polyurethane
Component
material
steel
B=belt width
40
D=roller diameter
125
H=total height
150
A
40
B1
60
B3
85
D1
9
Kind of fastening
mounting plate
L
100
L1
80
Permissible
load
kg
200
R
102,5
Wheel
bearing
Plain bearing
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Ház, acéllemez, keréktest PA 6, kopásálló poliuretán futófelülettel.
Kivitel
Ház, préselt. Kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel. Kerekek siklócsapággyal.
További információk
A kerekek törésbiztosak, karbantartásmentesek és korrózióállóak. Keréktengely, csavarozott. Kerekek nem hagynak nyomot.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.