Bakgörgő rögzítő rendszer nélkül poliuretán 95024-150401
- Kerekek siklócsapággyal
- Acéllemez ház
- Poliamid felni
- Poliuretán futófelület, nyommentes
Mennyiségi egység
49,42 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Bakgörgő
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Alaptest
anyaga
poliuretán
Komponens
anyaga
acél
B=hevederszélesség
45
D=görgőátmérő
150
H=Teljes magasság
190
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
Kerékcsapágyazás
siklócsapágyak
L
140
L1
105
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség
kg
400
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
Ház, acéllemez, keréktest PA 6, kopásálló poliuretán futófelülettel.
Kivitel
Ház, préselt. Kerekek siklócsapággyal.
További információk
A kerekek törésbiztosak, karbantartásmentesek és korrózióállóak. Keréktengely, csavarozott. Kerekek nem hagynak nyomot.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.