Görgősláb rögzítő rendszer nélkül gumi 95018-20050
- Vezető görgő 2-szeres golyóscsapágyazással
- Kerekek görgőscsapággyal
- Acéllemez ház
- Poliamid felni
- Tömör gumi futófelület, ütésálló
Sales unit
91,56 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Swivel castor
Version 1
without locking system
Main
material
rubber
Component
material
steel
B=belt width
50
D=roller diameter
200
H=total height
235
A
65
B1
75
B2
80
B3
110
D1
11
Kind of fastening
mounting plate
L
140
L1
105
Permissible
load
kg
400
R
165
Wheel
bearing
roller bearing
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
Description
Anyag
Ház acéllemez, keréktest PA 6 rávulkanizált Markenelastik tömör gumi abronccsal.
Kivitel
Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel. Kerekek görgőscsapággyal.
További információk
Keréktengely, csavarozott. Ütésálló kerekek.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.