Bakgörgő rögzítő rendszer nélkül gumi 95018-100371
- Kerekek görgőscsapággyal
- Acéllemez ház
- Poliamid felni
- Tömör gumi futófelület, ütésálló
Sales unit
31,90 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Fixed castor
Version 1
without locking system
Main
material
rubber
Component
material
steel
B=belt width
32
D=roller diameter
100
H=total height
125
B2
60
B3
85
D1
9
Kind of fastening
mounting plate
L
100
L1
80
Permissible
load
kg
170
Wheel
bearing
roller bearing
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
Description
Anyag
Ház acéllemez, keréktest PA 6 rávulkanizált Markenelastik tömör gumi abronccsal.
Kivitel
Ház préselt. Kerekek görgőscsapággyal.
További információk
Keréktengely, csavarozott. Ütésálló kerekek.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.