Görgősláb rögzítő rendszer nélkül gumi 95016-20050
- Vezető görgő 2-szeres golyóscsapágyazással
- Kerekek görgőscsapággyal
- Acéllemez ház
- Acéllemez felni
- Tömör gumi futófelület
Sales unit
57,96 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Swivel castor
Version 1
without locking system
Main
material
rubber
Component
material
steel
B=belt width
50
D=roller diameter
200
H=total height
235
A
65
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
Kind of fastening
mounting plate
L
140
L1
105
Permissible
load
kg
205
R
165
Wheel
bearing
roller bearing
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
Description
Anyag
Ház és felni acéllemez, kerekek tömör gumi abronccsal, acélcső agy.
Kivitel
Ház és felni préselt. Kormányzott görgő háza kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel. Kerekek görgőscsapággyal.
További információk
Keréktengely, csavarozott.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.